- Tuotenumero:
- KX 1541.000
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Pienet salpalukot
Laippalevyt (teräslevyä) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 120 mm
- Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Laipat
- : 1 + 1
: 3 + 3
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,7 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177816466
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
KX Terminal box, WHD: 800x400x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate