- Tuotenumero:
- KX 1613.000
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja saranoitu kansi
Laiteikkuna kannessa
Pienet salpalukot
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
- Kannen materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,84 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
KX Bus enclosure, WHD: 800x300x155 mm, sheet steel, with solid base, with hinged cover and viewing window