Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1575000
- Tuotenumero:
- AE 1036.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm - Oven materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 254 mm x 275 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Laippa
- Määrä: 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,1 kg
- EAN
- 4028177522909
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AE-kaappi 300x300x155