Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1076000
- Tuotenumero:
- AE 1076.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
Laippa/laipat kotelon pohjassa
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 760 mm
Syvyys: 210 mm - Oven materiaalivahvuus
- 2 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,38 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 3 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 549 mm x 730 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Laippa
- Koko: 5
Määrä: 1 - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 32,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177252356
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AE-kaappi 600x760x210