AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Tuotenumero: AE 1004.600

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

Sadekatos AE-kaapeille

Seinäkiinnike KL:lle, EB:lle, BG:lle, AE:lle, EL-seinäkotelolle, TP-yläosalle ja LWL-pienjakajalle

Seinäkiinnityskulma AX:lle, KX:lle, AX IT:lle, AE:lle, KL:lle

Salpalukko

Salpalukko HD

Tuotenumero:
AE 1004.600
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kotelo ja ovi/ovet
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 380 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
334 mm x 275 mm
Ovien määrä
1
Lukkojen määrä
1
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Painevalettu sinkki, niklattu
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
7,12 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177000100
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AE-kaappi 380x300x155 RST
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK