Tämä tuote poistuu: 30.6.2024
Uusi korvaava tuote on:
1302000
- Tuotenumero:
- AE 1005.500
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kotelo ja ovi/ovet
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 275 mm x 334 mm
- Ovien määrä
- 1
- Lukkojen määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) - Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 8,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177421271
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AE-kaappi 300x380x210 HST