Tämä tuote poistuu: 30.6.2024
Uusi korvaava tuote on:
1013000
- Tuotenumero:
- AE 1013.600
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kotelo ja ovi/ovet
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 300 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 449 mm x 470 mm
- Ovien määrä
- 1
- Lukkojen määrä
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Painevalettu sinkki, niklattu - Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 18,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177244306
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AE-kaappi 500x500x300 RST