AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Tuotenumero: AE 1019.500

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

Kisko sisärakenteita varten for AE/WM

Sadekatos AE-kaapeille

Seinäkiinnike KL:lle, EB:lle, BG:lle, AE:lle, EL-seinäkotelolle, TP-yläosalle ja LWL-pienjakajalle

Seinäkiinnityskulma AX:lle, KX:lle, AX IT:lle, AE:lle, KL:lle

Tuotenumero:
AE 1019.500
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kotelo ja ovi/ovet
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
3-pistelukitusjärjestelmä
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
940 mm x 1.155 mm
Ovien määrä
2
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
76 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177421394
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AE-kaappi 1000x1200x300 HST
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK