Tuote poistetaan: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1454000
Muovikaapit KS
Tuotenumero: KS 1454.500
Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyyssäätö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.
- Tuotenumero:
- KS 1454.500
- Rakenne
- laiteikkunan kanssa
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyyssuunnassa
Laiteikkuna ovessa - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 56
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 300 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 417 mm x 450 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - With viewing window
- Kyllä
- Ohje
- Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (auringonvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
- Pohjamateriaali
- Muovi
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 13,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- KS Muovikaappi 500X500X300 + ikkuna