- Tuotenumero:
- SE 5825.600
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Pohjalevyt
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Takaseinä, yksiosainen - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 300 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 2, 3, 3R, 12
- IK-koodi
- IK10
- Ovien määrä
- 2
- Lukko
- Lukkojen määrä: 2
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 185 kg
- EAN
- 4028177959293
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LxKxS: 1200x2000x300 mm, teräslevy, asennuslevyllä, pariovet edessä
Yksittäiskaappi VX SE
Tuotenumero: SE 5825.600
Teräslevystä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihiosta, jossa on profiloitu runko. Monet VX25-lisävarusteet ovat täysin yhteensopivia VX SE-kaapin kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa ja koska suuret kaappileveydet korvaavat pienet rivitysyhdistelmät.