- Tuotenumero:
- KX 1550.000
- Tuotekuvaus
- Maalatusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi
Asennuslevy
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 200 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 120 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 175 mm x 385 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1,25 mm
- Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2 mm
- Lukko
- Lukkojen määrä: 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,62 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177816527
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
KX E-Box, WHD: 200x400x120 mm, sheet steel, with mounting plate, with door