Tämä tuote poistuu: 30.1.2016
Uusi korvaava tuote on:
7888532
- Tuotenumero:
- TE 7000.532
- Hyödyt
- Ei erillistä runkoa
- Optimaalinen käsiteltävyys
- Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta
- Materiaali
- Teräslevy
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 4 mm - Pintakäsittely
- Asennuskehys: pohjamaalattu
Levyosat: pulverimaalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Laiteovi etupuolella, sis. 130°:n saranat, kahvan ja turvalukon 3524 E
Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E
Rivityssarja
Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä)
Dachblech, inkl. harjaslaipan kaapeliläpivientiin ja peitetyn aukotuksen tuulettimen (lisävaruste) asennukseen.
Säätöjalat, M10 (sis. toimitukseen)
Korotuspalat, 20 mm, kattolevyn korotukseen (sis. toimitukseen) - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 495 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x800 mm, With glazed door, without side panels
- Dokumentaatiot
- Ohjeet