- Tuotenumero:
- HD 4000.240
- Rakenne
- ilman lattiakiinnitystä
- Hyödyt
- Kierre on peitetty holkilla, joten puhtaanapito on helppoa
- Lattian epätasaisuuksien tasaus 10° kulmaan asti joustavien jalkalaattojen ansiosta
- Rivittäminen on mahdollista myös kaltevilla alustoilla suuren säätöalueen ansiosta
- 3-A Sanitary Standards -sertifiointi
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
- Kuormitettavuus
- Maks. 7000 N staattinen kuorma / säätöjalka
- Mitat
- Kierre: M12
- Sopii:
- Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
VX
VX SE
TS
- Säätöalue
- 122 ‐ 175 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 2,2 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
-
HD säätöjal.M12 122-175 RS 4k ilman kiin