- Tuotenumero:
- HD 4000.080
- Tuotekuvaus
- Painikkeiden ja näyttöjen suojaksi.
- Hyödyt
- Suuri katseluala
- Saumaton laiteikkunan ja rungon rajapinta
- Ulkopuoliset saranat
- Helppo avaus ilman avainta T-kahvan avulla
- Materiaali
- Kehys: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
- Toimitus
- Sis. 2 saranaa
Sis. T-kahvan
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 410 mm
Laiteikkunan korkeus: 320 mm
- Mitat
- Leveys: 518 mm
Korkeus: 436 mm
Syvyys: 23 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitetään pintoihin
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,94 kg
- Tullitariffinimike
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Tuotekuvaus
-
HD-laiteikkuna, T-kahvalla, LxK: 518x436 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301