- Tuotenumero:
- HD 1674.600
- Rakenne
- Kotelon kallistus 3° eteen
- Materiaali
- Kotelo ja kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Asennuskulma: Teräslevy, sinkitty, 2,0 mm
Lukkoruuvi: Ruostumaton teräs
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
- Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Kansi
Asennuskulma (esiasennettu)
Tiiviste ja lukkoruuvit (irrallaan mukana)
- Mitat
- Leveys edessä: 300 mm
Leveys (takana): 327 mm
Korkeus edessä: 200 mm
Korkeus takana: 227 mm
Syvyys: 120 mm
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177639768
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
HD Riviliitinkotelo RST 300x200x120