- Tuotenumero:
- HD 1302.600
- Rakenne
- Katon kallistus 30° eteen
- Product modification
- Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
- Mitat
- Leveys: 220 mm
Korkeus edessä: 350 mm
Korkeus takana: 437 mm
Syvyys: 155 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 160 mm x 275 mm
- Oven avautumiskulma
- 125°
- Lukkojen määrä
- 1
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,56 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177567597
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
HD-kotelo 220x350/437x155