- Tuotenumero:
- HD 4000.285
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Asennuslevy: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Toimitus
- Hitsattu kaappirunko jossa takaseinä ja pohjalevyt
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Ruuvattu keskiaskel
- Vaihtoehdot
- HD-alarakenne säätöjaloilla
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 500 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Oven avautumiskulma
- 125°
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 177 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
HD-järjestelmäkaappi, LxKxS: 1200x1800x500mm, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn, kaksiovinen