Hygienic Design Suurkaappi

Tuotenumero: HD 4000.885

***Mukautettu ratkaisu***HD-järjestelmäkaappi on rivitettävä lattiakaappiratkaisu hygieniaherkille alueille, joita puhdistetaan usein.

Tuotenumero:
HD 4000.885
Materiaali
Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Asennuslevy: Teräslevy
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus
Hitsattu kaappirunko jossa takaseinä ja pohjalevyt
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Vaihtoehdot
HD-alarakenne säätöjaloilla
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
699 mm x 1.696 mm
Oven avautumiskulma
125°
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1, 3R, 4X, 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
108 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja