- Tuotenumero:
- HD 4000.062
- Rakenne
- Katon kallistus 30° eteen
- Hyödyt
- Katon kallistus 30° eteen
- Kuvaruudun asennuslaatan korkeus säädettävissä 24 tuumaan saakka
- TFT:n pidike, korkeussäädettävä enint. 24”:n näytöille
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovessa laiteikkuna ja upotettu tiiviste
Oikeakätinen ovi
TFT:n pidike asennuksella VESA 75/100
- Vaihtoehdot
- ilman laiteikkunaa
Asennuslevy asennuslaatan sijaan
Aukko kosketuspaneelille laiteikkunan sijaan
Näppäinkotelo HD
- Mitat
- Leveys: 810 mm
Korkeus edessä: 692 mm
Korkeus takana: 848 mm
Syvyys: 266 mm
- Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 535 mm
Laiteikkunan korkeus: 325 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 2 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-koodi
- IK08
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 33,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101