- Tuotenumero:
- SK 3214.700
- Tuotekuvaus
- Ilma/vesi-lämmönvaihdin elintarvike- ja ravintoaineteollisuuden hygieniaherkille tuotantoalueille – ihanteellinen täydennys Rittalin Hygienic Design Programm -ohjelmaan. Helposti puhdistettava rakenne vähentää kontaminaatioriskiä ja varmistaa elintarviketurvallisuuden.
- Hyödyt
- Helposti puhdistettava ja hygieeninen rakenne
- Katon 30°:n viistous estää esineiden kerääntymisen ja mahdollistaa nesteiden nopean virtauksen
- Ympäröivä ulkopuolinen, vaihdettava silikonitiiviste estää lian kerääntymisen kotelon ja ilma-vesilämmönvaihtimen väliin.
- Materiaali
- Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Kotelo: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet - Kokonaisjäähdytysteho
- L 35 W 10, 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10, 400 l/h: 0,65 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 33 W
60 Hz:ssä: 34 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,16 A
60 Hz:ssä: 0,14 A - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Veden tulolämpötila
- 1 °C...30 °C
- Vesiliitännät
- G ⅜" AG
- Lämpötilan säätö
- Termostaattiohjattu magneettiventtiili
- Lämpötilan valvonta
- termostaatti laitteen sisällä, vaihtokoskettimella, kytkentäteho 16 A, asetusalue +20 °C ... +60 °C (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Ohje
- Jotta saavutetaan suojausluokka IP 66/69 standardin IEC 60 529 mukaisesti, vuotoilman sisäänpääsy kondenssiveden poistoaukon kautta on estettävä kokonaan.
- Mitat
- Leveys: 220 mm
Korkeus: 526 mm
Syvyys: 100 mm - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Säätöalue
- 20 °C...60 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 220 x 526 x 100 mm
Ilma/vesi-lämmönvaihtimet HD-seinäasennus
Tuotenumero: SK 3214.700
Ilma-/vesilämmönvaihdin ruoka- ja elintarvikealan hygieniaherkille tuotealueille – ihanteellinen täydennys Rittal Hygienic Design -ohjelmaan. Helposti puhdistettava rakenne vähentää kontaminaatioriskiä ja takaa elintarviketurvallisuuden.