- Tuotenumero:
- HD 4000.064
- Rakenne
- Kotelon kallistus 3° eteen
- Hyödyt
- Tulostimien hygieeniseen ja turvalliseen asennukseen tuotantotiloihin
- Voi yhdistää HD-ohjauskoteloon ja rakentaa täydellisen PC-kaapin
- Ulosvedettävä ja korkeussäädettävä laitehylly, jotta tulostimeen pääsee nopeasti käsiksi, esim. etiketin vaihtoa varten
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Laitehylly: Teräslevy, maalattu
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Laitehylly
- Vaihtoehdot
- Ilman sivukiskoja
Ilman laitepohjaa
asennuslevyllä
HD-alarakenne säätöjaloilla
- Mitat
- Leveys: 810 mm
Korkeus edessä: 863 mm
Korkeus takana: 888 mm
Syvyys: 496 mm
- Kotelon materiaalivahvuus
- 1,5 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 2 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 54,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101