Ulkoseinäkotelo

Tuotenumero: CS 9791.025

Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten.

Tuotenumero:
CS 9791.025
Tuotekuvaus
Ulkokaapit seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelo-kotelossa-konsepti, ulommassa kotelossa aukotus alhaalla sekä säleiköt takaseinässä ja sivuseinissä ilmanvaihtoa varten
Materiaali
Kotelo ja asennuslevy Alumiinia AlMg3
Kotelon sisäovi: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Kotelo: jauhepäällystettyä, UV-säteilyn kestävää polyesteriä
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Sisäkotelo ja asennuslevy, laippalevy ja turvalukitus
Asennuskulma kytkentäkaapin lämpötilansäätimelle tai hygrostaatille
Ulompi kotelo design-kuorella, turvalukko 3524 E
2 C-profiilikiskoa takaseinässä
Mitat
Leveys: 420 mm
Korkeus: 560 mm
Syvyys: 210 mm
Sisämitat
Sisäleveys: 330 mm
Sisäkorkeus: 420 mm
Sisäsyvyys: 145 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
320 mm x 410 mm
Sisempi kotelo
Leveys: 350 mm
Korkeus: 440 mm
Syvyys: 170 mm
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Ohje
Toimitusajalla
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
9,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177193703
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 420x560x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat