- Tuotenumero:
- CS 9784.620
- Rakenne
- 1200 mm leveässä kaapissa on kaksi 600 mm levyistä asennuskenttää
- Tuotekuvaus
- Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
- Materiaali
- Alumiini AlMg3
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Kolmiosainen pohjalevy
25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyyssuunnassa
Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana
Sadekatos - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 400 mm - Mitat
- Kokonaiskorkeus: 1.355 mm
Sadekatoksen leveys: 1.250 mm
Sadekatos, korkeus: 55 mm
Sadekatoksen syvyys: 450 mm
Sisäleveys: 512 mm
Sisäkorkeus: 1.112 mm
Sisäsyvyys: 349 mm
Jalustan korkeus: 100 mm - Design Centre bar
- Ilman keskikiskoa, limittäin menevillä ovilla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- IK-koodi
- IK10
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 43 kg
- EAN
- 4028177569225
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet