CS Toptec

Tuotenumero: CS 9888.550

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Tuotenumero:
CS 9888.550
Rakenne
Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
Tuotekuvaus
Ulkokaappi 100 mm:n jalustalla ja sadekatolla. Sivuseinät, takaseinä ja ovi kaksinkertaiset ulospäin, koko TS 8 -runko on käytettävissä sisärakenteita varten.
Materiaali
Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3
Sadekatos: Alumiini
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla
Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Sivuseinät
Takaseinä
Sadekatos
Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 800 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
IK-koodi
IK10
Ohje
Tuplakuorirakenne
CS Toptec on ideaalinen kaappiratkaisu ulos. Tiedustelut seuraavilla tilausnumeroilla: Yksittäisasennukseen: 9774.099, rivitykseen: 9774.005
Ohje tilausnumerosta
Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Paino/VE
122 kg
EAN
4028177962699
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
CS Toptec-kaappi LxKxS: 800x1800x800 mm aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat