- Tuotenumero:
- CS 9751.908
- Rakenne
- MFG 8
- Tuotekuvaus
- 1-ovinen, kaksiseinäinen alumiinikotelo ulkoasennukseen, vastusluokka RC 2. Sis. kaapelien hallintajalusta. Valmisteltu yhdistelmäkiskojen 19"/ETSI sekä Direct Air Cooling Systemin (DAC) asennukseen.
- Materiaali
- Kotelo, katto, ovi/ovet, pohjalevy: alumiinia, AlMg3, 2,0 mm
Asennuslevyt: alumiini, AlMg3, 3,0 m
Kiskopitimet ruostumaton teräs 1.4016 (AISI 430)
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Sadekatos tuuletettu, valmisteltu Direct Air Cooling Systemsin (DAC) asennusta varten
Ovisalpa mekaanisen asennuslaitteen avulla (n.155°)
Kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Kaapelien hallintajalusta, reiät ympäriinsä
Laipat
Pohjalevy
Asennuslevy
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.050 mm
Syvyys: 500 mm
- Mitat
- Kokonaiskorkeus: 1.600 mm
Sadekatos, korkeus: 130 mm
Jalustan korkeus: 400 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 841 mm x 948 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven avautumiskulma
- n. 155°
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä yksin- ja kaksinkertaisella lukkosylinterillä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: BJ20027
- Laippa
- Koko: 2
Määrä: 2
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 92 kg
- EAN
- 4028177980860
- Tuotekuvaus
-
CS-monitoimikotelo MFG 8, 1-ovinen, kaksiseinäinen, LxKxS 1000x1600x500 mm