Tämä tuote poistuu: 31.5.2024
- Tuotenumero:
- TP 2694.500
- Rakenne
- matalalla etuovella
- Product modification
- Yleispulpetti sisältää rivikaappijärjestelmän uuden asennuslevyn VX25.
- Materiaali
- Kotelo, pohjalevyt: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: teräslevy, 2,0 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja ovi/ovet
Asennuslevy
Pohjalevyt - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.300 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 499 mm x 1.196 mm
- Syvyys ylhäällä
- 417,5 mm
- Syvyys alhaalla
- 500 mm
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Yleispulpettiin, jossa matala etuovi: on asennettava pulpettiuloke, jotta kotelointiluokka säilyy.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 77 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- Pulpetti 600x1300x500