Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
- Tuotenumero:
- TP 4757.500
- Tuotekuvaus
- Hiirelle ja näppäimistölle, leveys enintään 500 mm. Korkea kotelointiluokka säilyy myös luukun ollessa auki.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kaksoislehtiavainpesän
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Asennusohje
- voidaan asentaa vain ilman asennuslevyä.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 15,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- Mc-näppäimistölaatikko 200mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet