Tämä tuote poistuu: 31.3.2022
Uusi korvaava tuote on:
6900720
- Tuotenumero:
- IW 6900.400
- Rakenne
- Vetolaatikkouloke, design-ovi, takaovi
- Materiaali
- Kotelo, vetolaatikon kaukalo, Design-ovi ja takaovi: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, jossa on sisäpuolelta ruuvatut sivuseinät, pohjalevy, laippalevy ja säätöjalat
Vetolaatikkouloke, design-ovi, takaovi - Depth with drawer section
- 890 mm
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 600 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 73 kg
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW kaappi 600x900x600 vetolaat
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus