Tämä tuote poistuu: 31.3.2022
Uusi korvaava tuote on:
6900740
- Tuotenumero:
- IW 6901.100
- Rakenne
- Työtaso, näppäimistölaatikko, design-ovi, takaovi
- Materiaali
- Kotelo, näppäimistölaatikko, Design-ovi ja takaovi: Teräslevy
Työtaso: Lastulevy (laminoitu molemmilta puolilta muovilla, reunalista) - Pintakäsittely
- Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- Kotelo, työtaso: RAL 7035
Työtason reunalista: RAL 7015 - Toimitus
- Kotelo, jossa on sisäpuolelta ruuvatut sivuseinät, pohjalevy, laippalevy ja säätöjalat
Työtaso, näppäimistölaatikko, design-ovi, takaovi
Työtaso, LxKxS 610 x 38 x 645 mm - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.000 mm
Syvyys: 645 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW kaappi 600x1000x600 ovi e+t
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus