- Tuotenumero:
- IW 6902.300
- Materiaali
- Työtaso: Lastulevy (laminoitu molemmilta puolilta muovilla, reunalista)
- Väri
- Työtason reunalista: RAL 7015
- Mitat
- Leveys: 610 mm
Korkeus: 38 mm
Syvyys: 645 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW työtaso 610x645 umpi