- Tuotenumero:
- IW 6900.710
- Rakenne
- Design-ovi, takaovi
- Materiaali
- Kotelo, design-ovi, takaovi: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- Koristepeitelevyt: RAL 7015
Kotelo: RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo sivuilta umpinainen
Pohjalevy, kolmiosainen
Säätöjalat
Design-ovi, takaovi
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 600 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
-
IW Industrial Workstation, kotelo, leveys x korkeus x syvyys: 600x900x600 mm, mukana design-ovi etupuolella, takaovi