- Tuotenumero:
- TP 6701.600
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ylhäältä avoin kotelo
Ovi tai kaksoisovi tankolukolla (syvyys 400 mm edessä, syvyys 500 mm edessä ja takana)
Asennuslevy
Pohjalevyt
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 625 mm
- Ovien määrä
- 1
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 675 mm
Syvyys: 400 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ohje
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 41,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel