Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
6703600
- Tuotenumero:
- TP 6703.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ylhäältä avoin kotelo
Kaksoisovi ja pylväslukitus, edessä
Asennuslevy
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.499 mm x 625 mm
- Ovien määrä
- 2
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 1.600 mm
Korkeus: 675 mm
Syvyys: 400 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 valittaessa vastaavat pohjalevyt
- Protection category NEMA
- NEMA 12 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 72 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177554108
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- Pulpetin alaosa 1600x675x400
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet