- Tuotenumero:
- TP 6713.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo
Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
Aukko kaapelien läpivientiä varten kotelon pohjassa
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 1.600 mm
Korkeus: 240 mm
Syvyys: 732 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 59 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177554214
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
-
TP-pulpetin keskiosa 2-osaiselle rakenteelle, LxS 1600x732 mm, teräslevy