Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
6742600
TP-yksittäispulpetit
Tuotenumero: TP 6742.500
TP-yksittäispulpetit, asennusvalmis yksikkö, korkea suojausluokka IP 55, neljä eri leveyttä. Kannen aukipitolaitteet varmistavat kannen aukipidon. Yhteensopivuus TS 8 -järjestelmälisävarusteisiin, kuten jalustaan ja kaapeliläpivientilevyihin.
- Tuotenumero:
- TP 6742.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet edessä, tankolukolla
Asennuslevy
Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 973 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.130 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ovien määrä
- 2
- IK-koodi
- IK08
- Ohje tilausnumerosta
- Kaksiovisessa versiossa pohjan aukko on kaksiosainen, tarvitaan 2 VP pohjalevyjä.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 91 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177601253
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- TP-yksittäispulpetti, LxKxS1: 1200x960x400/S2 500 mm, teräslevy
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)