Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
5386050
PC-kaappijärjestelmä
Tuotenumero: PC 5386.000
Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
- Tuotenumero:
- PC 5386.000
- Rakenne
- Laiteovi ylhäällä, näppäimistölaatikko ja laitepohja
- Tuotekuvaus
- Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
- Materiaali
- Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuskenttä, taso: pulverimaalaus - Väri
- Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035
Kahva: värisävy RAL 9006
Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015 - Toimitus
- Kotelo, ovi, takaovi
Laiteovi, ylös
Näppäimistövetolaatikko
Laitehylly - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 117,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- PC kaappi SE 800x1600x600