Kannatinjärjestelmät

Muut komponentit

Muut komponentit kannatinjärjestelmiin.

Muut komponentit

Liitäntäkonsoli VESA 75/100

Litteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100. Liitäntä Rittal-kannatinvarsijärjestelmiin CP 40 ja CP 60 sekä CP 120:een adapterilla...

Muut komponentit

Liitäntäkonsoli kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Litteiden ohjauskoteloiden liittämiseen takapuolelta. Kansi voidaan irrottaa kaapelien helppoa läpivientiä varten.

Muut komponentit

Adapterit kannatinliitäntään Ø 130 mm – 120 x 65 mm

120 x 65mm:n kannatinaukotuksella olevien ohjauskoteloiden ja liitäntäkonsolin VESA 75/100 liittämiseen

Muut komponentit

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin

Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 ‑kannatinvarren osiin ja...

Muut komponentit

Adapterit kannatinliitäntään Ø 180 mm – 130 mm

Asennetaan kaapin ja kytkimen tai kiinnikkeen kääntönivelen väliin.

Muut komponentit

Adapterit Siemens Pro-Panelille

Siemens Simaticin asennukseen kannatinjärjestelmään CP-40, teräs tai CP 60/120 kannatinvarsiliitännällä 120 x 65 mm.

Muut komponentit

Liitäntälevy vahvikelevyllä

Command-Panelin helppoon asennukseen kannattimeen/jalustaan.

Muut komponentit

Kulma-adapteri 90° kannatinjärjestelmäyhdistelmään CP 60 – CP 40

kannatinjärjestelmäyhdistelmään CP 60 – CP 40

Muut komponentit

Adapterit

Liitäntäelementti suurempien ja pienempien kannatinvarsijärjestelmien väliin, kuten pienten, tasaisten ohjauskoteloiden asennukseen.

Muut komponentit

Adapteri CP 120 kannatinprofiiliin, korkeussäädöllä

Adapteri CP 120 kannatinprofiiliin, korkeussäädöllä

Muut komponentit

Kääntönivel ulokkeella/ilman uloketta

Suoraan käännettävään kiinnitykseen koneisiin ja laitteisiin.

Muut komponentit

Kaltevuusadapteri 10° kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Asennetaan seuraavien väliin: kytkin, järjestelmä 60/120 tai kiinnitys, järjestelmä 60/120 tai kulmakytkin, järjestelmä 60/120 ja ohjauskotelo.

Muut komponentit

Kaltevuusadapteri 10° kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Asennetaan kytkimen, järjestelmän 60 tai kiinnikkeen, järjestelmän 60 ja ohjauskotelon väliin

Muut komponentit

Kaltevuusadapteri ±45° kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Asennetaan kytkimen, järjestelmän 60/120 tai kiinnikkeen, järjestelmän 60/120 tai kulmakytkimen 90°, järjestelmän 60/120 ja ohjauskotelon väliin.

Muut komponentit

Kallistusadapteri +100°/-60° kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Asennetaan IW-työtasoon, valmisteltu kiinnikkeelle Ø 130 mm tai pinnoille tai kiinnikkeille/kytkimille, joissa liitäntä 120 x 65 mm. Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitäntä. Kaapelikanava suojattua...

Muut komponentit

Kallistuskytkin kannatinjärjestelmälle CP 60

Kahden kotelon asentamiseksi kannatin-/jalustajärjestelmään.