- Tuotenumero:
- CP 6664.100
- Rakenne
- Kaltevuusadapteri 10°
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kaltevuusadapteri 10 astett
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus