- Tuotenumero:
- TP 2686.600
- Materiaali
- Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ovi tai kaksoisovi ja pulpetin kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, ovi, pulpetin kansi ja pohjalevyt: Harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet edessä, tankolukolla
Pulpetin kansi kannattimella ja koteloon lukittuva salpalukko
Lukko kaksoislehtiavainpesällä
Pohjalevyt, jaettu
Asennuslevy - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 960 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.130 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ovien määrä
- 2
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 90,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177031432
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- TP Yksittäispulpetti, LxKxS: 1200x960x400/T2: 480 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301
Yksittäispulpetit Ruostumaton teräs
Tuotenumero: TP 2686.600
Yksittäispulpetit ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), asennusvalmis yksikkö jossa korkea suojausluokka IP 55, neljä eri leveyttä. Kannen aukipitolaitteet varmistavat kannen aukipidon. Vaihdettava lukitusjärjestelmä. Helppo kaapelinläpivienti jaettujen pohjalevyjen ansiosta.