- Tuotenumero:
- PC 4650.150
- Materiaali
- Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ovi takana: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Näyttökenttä: Yksiruutuinen turvalasi, 4 mm
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi takana tankolukolla
Laiteovi ylhäällä, lukitus sisäpuolelta
Laitehylly
Näppäimistövetolaatikko, jonka etulevy kääntyy alas rannetueksi ja hiiritasoksi
Lukkopesä, lukon nro 3524 E
Alhaalla ovi tankolukolla
Pohjalevyt, jaettu
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 630 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer