- Tuotenumero:
- AE 5050.431
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 162 mm x 275 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 200 mm
Korkeus: = 300 mm - Sopii tilausnumerolle
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,7 kg
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216