- Tuotenumero:
- AE 5050.444
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 549 mm x 730 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 760 mm - Sopii tilausnumerolle
- 1076500
- 1376500
- 1012600
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 10,3 kg
- EAN
- 4028177708297
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216