- Tuotenumero:
- 5001.380
- Tuotekuvaus
- Tekniset tiedot
- Pursotettu silikoniprofiili, rulla à 25 m, 15 x 7 mm
- Materiaali
- Pursotettu silikoniprofiili
- Väri
- valkoinen
- Pituus
- 25 m
- Asennusohje
- PU-vaahtotiiviste poistetaan täysin ja pinta puhdistetaan. Itseliimautuva silikonitiiviste painetaan kiinni juuri oikealle kohdalle. Tällöin ylempi vaakasuora tiivistenauha ulottuu pystysuorien nauhojen yli ilman rakoa.
- Mitat
- Leveys: 15 mm
Korkeus: 7 mm
Pituus: 25 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 1,6 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 7.0
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000
- Tuotekuvaus
-
Sopii suurkaappijärjestelmiin