Tuote poistetaan: 28.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
9205100
- Tuotenumero:
- KEL 9205.600
- Käyttöalueet
- Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan
- Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C
- Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
- Materiaali
- Kotelo: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω
Ovi: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10⁹ Ω, yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty - Väri
- RAL 9011
- Toimitus
- Kotelo
ovi
Asennuslevy - Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 200 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 345 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Kyllä
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Muovi
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177138339
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Tuotekuvaus
- Ex-kotelo 400x600x200 muovi