Jäähdyttimet

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Pinta- tai uppoasennus oviin tai seiniin standardoitujen asennusaukkojen avulla. Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutin (0,3 kW:n laitteista alkaen). Jäähdytysteho 0,3–5,8 kW. Alkaen 0,3 kW saatavana myös energiatehokkaalla Blue e+ -tekniikalla. Kotelointiluokat: IP54 / IP55 / IP56, UL tyyppi 3R/4, 12 ja NEMA 4X. Seinäjäähdytyslaitteet saatavana myös kemianteollisuuden ja ulkokäytön versioina.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettava Blue e+ S -jäähdytin 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S -jähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja, esim. suora...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin 1,6 kW - 5,8 kW

Energiatehokas jäähdytin hybriditekniikan ansiosta. Keskimäärin 75 %:n energiansäästö nopeussäädettävien komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta Invertteri mahdollistaa käyttöjännitteen valinnan kohdemaan sähköverkon mukaan. Helppo käyttää...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla ihanteellisen suojan vaativassa ympäristössä. Voit asentaa...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava Blue e+ -jäähdytin kemiansuojauksella 1,6 kW - 5,8 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat kemiansuojatut Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1 500–5 800 W. Erityinen maalaus tarjoaa ihanteellisen suojan ympäristön kuormittumista vastaan – erityisesti käyttötarkoituksissa, joissa rikkihappoa voi olla...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ IT

Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-telineiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Jäähdytin ulkokäyttöön CS Topteciin

Jäähdytysteho/lämmitys 1 400 W/400 W, lämpötilansäätö e-Comfort-säätimellä. Kiinnitys CS Topteciin kolmeen asentoon: pinta-asennus, osittainen uppoasennus ja täydellinen uppoasennus.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä

Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.