- Tuotenumero:
- SK 3201.200
- Tuotekuvaus
- Tehokkaat, termoelektriset kevytrakennejäähdyttimet ohjaus- ja pienkoteloiden jäähdytykseen.
- Materiaali
- Laite: Alumiini, eloksoitu
- Väri
- Suojakotelo: RAL 7015
- Toimitus
- Termoelektrinen jäähdytin
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Asennustarvikkeet
Suodatinmatto
USB-kaapeli A/B
Porausmalli - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 80 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 80 W - Kokonaisjäähdytysteho L35 L30
- Jäähdytysteho L35 L30/50 Hz : 100 W
Jäähdytysteho L35 L30/60 Hz : 100 W - Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 1,9 A
- Käynnistysvirta (LRA)
- 6,4 A
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 45 m³/h
Sisäkierto: 45 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
- Lämmitysteho
- 80 W
- Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 125 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 155 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Integroitu teholähde
- Kyllä
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Jousiliittimet
- Lämpötilan säätö
- PID-säädin (tehdasasetus: jäähdytys +35 °C / lämmitys +5 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...55 °C
- Jäähdytyksen asetusarvo-alue
- 5 °C...55 °C
- Lämmityksen säätöalue
- -10 °C...20 °C
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,7 kg
- Tullitariffinimike
- 84195080
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Termoelektr. jäähdytin 80W 100-230VAC
Termoelektrinen jäähdytin Kokonaisjäähdytys-/lämmitysteho 80/80 W
Tuotenumero: SK 3201.200
Peltier-tekniikkaan perustuvat kevytrakenteiset jäähdytin-lämmittimet huolehtivat ohjaus- ja pienkoteloiden lämpötilansäädöstä jäähdyttämällä tai lämmittämällä. Jäähdytysteho/lämmitysteho 80/80 W.