- Tuotenumero:
- SK 3105.360
- Tuotekuvaus
- Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitetut kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.
- Materiaali
- Alumiini, eloksoitu
- Toimitus
- PTC-lämmitin
Pikaliittimet
Kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia
- Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia
- Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.
- Ohje tilausnumerosta
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
- Jatkuva lämmitysteho, 10 °C
- 86 W ‐ 100 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 165 mm
Syvyys: 75 mm - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Käyttölämpötila-alue
- -33 °C...65 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,82 kg
- Tullitariffinimike
- 85162999
- EAN
- 4028177638662
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Tuotekuvaus
- Lämmitin 86-100W 110-240VAC
Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta
Tuotenumero: SK 3105.360
Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on ilman tuuletinta. Jatkuva lämmitysteho 10–150 W.