- Tuotenumero:
- SK 3240.600
- Tuotekuvaus
- EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Diagonaali, sulkunapamoottori
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 175 m³/h
60 Hz:ssä: 155 m³/h
- Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3240060: 130/110 m³/h
- 2 x 3240060: 159/135 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,21 A
60 Hz:ssä: 0,19 A
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 35 W
60 Hz:ssä: 34 W
- Mitat
- Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
- Asennusmitat
- Rakenteen syvyys: 25 mm
Asennussyvyys: 107 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
- EMC-rakenne
- Kyllä
- Ohje
- Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 kuitusuodattimella
- IP56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
- 50 Hz:ssä: 72.000 h
60 Hz:ssä: 76.000 h
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 51 dB(A)
60 Hz:ssä: 46 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,12 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177652453
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
SK Suodatintuuletin TopTherm, 175/155 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz LxKxS: 255 x 255 x 25 mm, EMC