- Tuotenumero:
- SK 3241.500
- Tuotekuvaus
- Energiatehokas TopTherm-suodatintuuletinmalli diagonaalituuletintekniikalla. Tuulettimet 3240.50x – 3245.51x ovat säädettävissä ja valvottavissa. Vakiona oleva integroitu ohjausliitäntä nopeussignaalilähdöllä mahdollistaa tuulettimen aktivoinnin sekä puhallusnopeuden ja -toiminnon valvonnan.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Diagonaali, EC-moottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 225 m³/h
60 Hz:ssä: 225 m³/h
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 272 m³/h
60 Hz:ssä: 272 m³/h
- Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 11 W
60 Hz:ssä: 11 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,17 A
60 Hz:ssä: 0,15 A
- Mitat
- Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
- Asennussyvyys
- 107 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Ohjausliitäntä
- Kyllä
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
- Ohje
- Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
- Suodatintuulettimen vielä tehokkaampaan käyttöön tai valvontaan suositellaan EC-suodatintuulettimen nopeudensäätimen käyttöä (ilmamäärästä 180 m³/h alkaen).
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 52 dB(A)
60 Hz:ssä: 52 dB(A)
- Paino/VE
- 1,98 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
SK Suodatintuuletin TopTherm, 225 m³/h, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz LxKxS: 255 x 255 x 25 mm, EC-tekniikka