Tämä tuote poistuu: 30.1.2017
Uusi korvaava tuote on:
3138000
- Tuotenumero:
- SK 3148.007
- Rakenne
- ilman tuuletinmoottoria
- Product modification
- Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.700.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Porausmalli - Mitat
- Leveys: 420 mm
Korkeus: 65 mm
Syvyys: 340 mm - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 345 mm
Aukon syvyys: 265 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 43
- Ohje
- Kun asennetaan lisäksi tuulettimen pidike ja suodatinmatto kattoilmanvaihto 3148.007 saavuttaa kotelointiluokan IP 44.
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...60 °C
- Paino/VE
- 6,8 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Kattotuuletusventtiili RAL7035